Z166/Typ | Unité de contre-pression | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z166/Typ

Tige de raccord, pour système de rappel d'éjection

Z166/Typ

1.5919

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 a1 l3 l2 l1 d3 d2 d1 Typ Numéro de produit Données CAO
32 12 22,5 22 87,5 36 M12 16 50 Z166/50
46 14 25 25 109 50 M16 21 60 Z166/60
55 4,5 27 30 132 60 M20 28 80 Z166/80