Z50/d2xl1 | Buse d'injection | Inserts d'injection | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z50/d2xl1

Cheminée d'injection, pièce brute

Z50/d2xl1

1.2826
750 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 d3 d2 l1 Numéro de produit Données CAO
18 38 18 36 Z50/18x36
18 38 18 56 Z50/18x56
18 38 18 76 Z50/18x76
23 48 24 56 Z50/24x56
23 48 24 76 Z50/24x76
23 48 24 96 Z50/24x96
23 48 24 136 Z50/24x136