Z510/d2xl1xd1
Cheminée d'injection, pièce brute
Z510/d2xl1xd1
53 HRC
1.2826
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
r1 |
k1 |
t2 |
t1 |
a1 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
l1 |
d1 |
Numéro de produit |
Données CAO |
3 |
13 |
6 |
6 |
11 |
4 |
4 |
28 |
12 |
46 |
1,4 |
Z510/12x46x1,4
|
|
3 |
13 |
6 |
6 |
11 |
4 |
4 |
28 |
12 |
96 |
1,4 |
Z510/12x96x1,4
|
|
3 |
18 |
6 |
6 |
15 |
4 |
4 |
38 |
18 |
96 |
1,9 |
Z510/18x96x1,9
|
|
3 |
18 |
6 |
6 |
15 |
4 |
4 |
38 |
18 |
146 |
1,9 |
Z510/18x146x1,9
|
|
3 |
18 |
6 |
6 |
15 |
4 |
4 |
38 |
18 |
176 |
1,9 |
Z510/18x176x1,9
|
|
3 |
23 |
6 |
6 |
20 |
4 |
4 |
48 |
24 |
96 |
2,8 |
Z510/24x96x2,8
|
|
3 |
23 |
6 |
6 |
20 |
4 |
4 |
48 |
24 |
156 |
2,8 |
Z510/24x156x2,8
|
|
3 |
23 |
6 |
6 |
20 |
4 |
4 |
48 |
24 |
196 |
2,8 |
Z510/24x196x2,8
|
|
La buse d'injection HASCO Z510/... permet en tant qu’ébauche trempée une adaptation personnalisée – tant au niveau de la longueur que dans la réalisation du cône d'injection – par l'utilisateur.
Tous les produits de la catégorie - Buse d'injection
Z50/...
Cheminée d'injection, pièce brute
Z51/...
Buse d'injection, rayon de presse métriqu...
Z51/...
Buse d'injection, sans rayon de presse
Z51/...
Buse d'injection, rayon de calotte Inch
Z510/...
Cheminée d'injection, pièce brute
Z511/...
Cheminée d'injection, sans rayon d...
Z511/...xsr1
Cheminée d'injection, rayon de pre...
Z512/...
Cheminée d'injection, sans rayon d...
Z512/...
Cheminée d'injection, rayon de pre...
Z518/...
Buse d'injection pour thermodur, chauffab...
Z519/...
Buse d'injection pour thermodur, chauffab...
Z530/...
Arrache-carotte, ébauche, à usiner