Z511/d2xl1xd1xsr1
Cheminée d'injection, rayon de presse métrique
Z511/d2xl1xd1xsr1
~55 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
k1 |
a1 |
d3 |
d2 |
l1 |
d1 |
sr1 |
Numéro de produit |
Données CAO |
13 |
11 |
28 |
12 |
22 |
2,5 |
15,5 |
Z511/12x22x2,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
22 |
2,5 |
40 |
Z511/12x22x2,5x40
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
22 |
3,5 |
15,5 |
Z511/12x22x3,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
22 |
3,5 |
40 |
Z511/12x22x3,5x40
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
2,5 |
15,5 |
Z511/12x27x2,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
2,5 |
40 |
Z511/12x27x2,5x40
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
3,5 |
15,5 |
Z511/12x27x3,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
3,5 |
40 |
Z511/12x27x3,5x40
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
36 |
2,5 |
15,5 |
Z511/12x36x2,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
36 |
2,5 |
40 |
Z511/12x36x2,5x40
|
|
Les buses d’injection HASCO, utilisées avec les douilles de maintien Z 53 /..., sont utilisées pour une injection indirecte sûre avec carotte dans les moules à injection et à pression pour thermo- et duroplastiques.
Tous les produits de la catégorie - Buse d'injection
Z50/...
Cheminée d'injection, pièce brute
Z51/...
Buse d'injection, rayon de calotte Inch
Z51/...
Buse d'injection, rayon de presse métriqu...
Z51/...
Buse d'injection, sans rayon de presse
Z510/...
Cheminée d'injection, pièce brute
Z511/...
Cheminée d'injection, sans rayon d...
Z511/...xsr1
Cheminée d'injection, rayon de pre...
Z512/...
Cheminée d'injection, rayon de pre...
Z512/...
Cheminée d'injection, sans rayon d...
Z518/...
Buse d'injection pour thermodur, chauffab...
Z519/...
Buse d'injection pour thermodur, chauffab...
Z530/...
Arrache-carotte, ébauche, à usiner