Z518/d2xl1xd1 | Buse d'injection | Inserts d'injection | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z518/d2xl1xd1

Buse d'injection pour thermodur, chauffable

Z518/d2xl1xd1

54 HRC
1.2363

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 a2 a1 l2 d7 d6 d5 d4 d3 d2 l1 d1 Numéro de produit Données CAO
23 13,5 28,5 36 25 M10x1 26 15 45 18 46 4 Z518/18x46x4
23 13,5 28,5 46 25 M10x1 26 15 45 18 56 4 Z518/18x56x4
23 13,5 28,5 66 25 M10x1 26 15 45 18 76 4 Z518/18x76x4
23 13,5 28,5 86 25 M10x1 26 15 45 18 96 4 Z518/18x96x4
32 18 34 44 34 M14x1,5 35 19 56 24 56 5,5 Z518/24x56x5,5
32 18 34 64 34 M14x1,5 35 19 56 24 76 5,5 Z518/24x76x5,5
32 18 34 84 34 M14x1,5 35 19 56 24 96 5,5 Z518/24x96x5,5
32 18 34 104 34 M14x1,5 35 19 56 24 116 5,5 Z518/24x116x5,5