Z519/d2xl1xd1xd3 | Buse d'injection | Inserts d'injection | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z519/d2xl1xd1xd3

Buse d'injection pour thermodur, chauffable

Z519/d2xl1xd1xd3

54 HRC
1.2363

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

l2 d2 l1 d1 d3 Numéro de produit Données CAO
44 24 56 5,5 5 Z519/24x56x5,5x5
64 24 76 5,5 5 Z519/24x76x5,5x5
84 24 96 5,5 6 Z519/24x96x5,5x6
104 24 116 5,5 6 Z519/24x116x5,5x6