Z51/d2xl1xd1xsr1 | Buse d'injection | Inserts d'injection | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z51/d2xl1xd1xsr1

Buse d'injection, rayon de calotte Inch

Z51/d2xl1xd1xsr1

~53 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 a1 d3 d2 l1 d1 sr1 Numéro de produit Données CAO
18 15 38 18 76 4,5 1/2 Z51/18x76x4,5x1/2
23 20 48 24 76 4,5 1/2 Z51/24x76x4,5x1/2

Les buses d’injection HASCO, utilisées avec les douilles de maintien Z 53 /... , sont utilisées pour une injection indirecte sûre avec carotte dans les moules à injection et à pression pour thermo- et duroplastiques.

Caractéristiques particulières

  • Solution simple pour l’injection en grappe
  • Version avec et sans rayon de moule
  • Prêt au montage, trempé et poli, avec cône interne de 0,5°, 1° et 1°30’