Z530/d2xl1xl2
Arrache-carotte, ébauche, à usiner
Z530/d2xl1xl2
56 HRC
~ 1.2826
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
Typ |
l3 |
d4 |
d3 |
d1 |
d2 |
l1 |
l2 |
Numéro de produit |
Données CAO |
1 |
4 |
- |
16 |
4 |
12 |
22 |
22 |
Z530/12x22x22
|
|
1 |
4 |
- |
16 |
4 |
12 |
27 |
27 |
Z530/12x27x27
|
|
1 |
4 |
- |
16 |
4 |
12 |
36 |
36 |
Z530/12x36x36
|
|
1 |
4 |
- |
16 |
4 |
12 |
46 |
46 |
Z530/12x46x46
|
|
2 |
4 |
4,5 |
16 |
4 |
12 |
56 |
46 |
Z530/12x56x46
|
|
2 |
4 |
4,5 |
16 |
4 |
12 |
66 |
46 |
Z530/12x66x46
|
|
1 |
4 |
- |
22 |
6 |
18 |
22 |
22 |
Z530/18x22x22
|
|
1 |
4 |
- |
22 |
6 |
18 |
27 |
27 |
Z530/18x27x27
|
|
1 |
4 |
- |
22 |
6 |
18 |
36 |
36 |
Z530/18x36x36
|
|
1 |
4 |
- |
22 |
6 |
18 |
46 |
46 |
Z530/18x46x46
|
|
L’arrache carotte modifiable Z530/... permet une personnalisation individuelle de la carotte et de la contre-dépouille.
Tous les produits de la catégorie - Buse d'injection
Z50/...
Cheminée d'injection, pièce brute
Z51/...
Buse d'injection, rayon de presse métriqu...
Z51/...
Buse d'injection, rayon de calotte Inch
Z51/...
Buse d'injection, sans rayon de presse
Z510/...
Cheminée d'injection, pièce brute
Z511/...
Cheminée d'injection, sans rayon d...
Z511/...xsr1
Cheminée d'injection, rayon de pre...
Z512/...
Cheminée d'injection, rayon de pre...
Z512/...
Cheminée d'injection, sans rayon d...
Z518/...
Buse d'injection pour thermodur, chauffab...
Z519/...
Buse d'injection pour thermodur, chauffab...
Z530/...
Arrache-carotte, ébauche, à usiner