Z53/d2xl1 | Buse d'injection | Inserts d'injection | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z53/d2xl1

Arrache carotte

Z53/d2xl1

56 HRC
1.2826
~ DIN ISO 16915 (DIN 16757)

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t2 t1 d5 d4 d3 d1 d2 l1 Numéro de produit Données CAO
7 18 4,2 4,5 16 4 12 22 Z53/12x22
7 18 4,2 4,5 16 4 12 27 Z53/12x27
7 18 4,2 4,5 16 4 12 36 Z53/12x36
7 18 4,2 4,5 16 4 12 46 Z53/12x46
7 - 6,2 6,5 22 6 18 22 Z53/18x22
7 - 6,2 6,5 22 6 18 27 Z53/18x27
7 28 6,2 6,5 22 6 18 36 Z53/18x36
7 28 6,2 6,5 22 6 18 46 Z53/18x46
7 28 6,2 6,5 22 6 18 56 Z53/18x56
7 28 6,2 6,5 22 6 18 66 Z53/18x66