Z515/d1xd2xsr1 | Buse pneumatique | Inserts d'injection | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z515/d1xd2xsr1

Buse pneumatique

Z515/d1xd2xsr1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h1 d4 d3 d1 d2 sr1 Numéro de produit
1 - 4,2 100 6 - Z515/100x6
4 24 4,2 100 6 15 Z515/100x6x15
2,5 30 4,2 100 6 40 Z515/100x6x40
4 24 5,6 100 7,5 15 Z515/100x7,5x15
2,5 30 5,6 100 7,5 40 Z515/100x7,5x40
Tous les produits de la catégorie - Buse pneumatique
Z515/d1xd2xsr1
Z515/...
Buse pneumatique
Z516/d1xl1xd2
Z516/...
Douille d'injection