Z10650/l1xb1xh1xd1 | Inserts d'injection | Inserts d'injection | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z10650/l1xb1xh1xd1

Insert d'injection, carré, usinable

Z10650/l1xb1xh1xd1

54 HRC
1.3343

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r2 r1 t5 t4 t3 t2 t1 l4 l3 l2 d4 d3 max.d2 l1 b1 h1 d1 Numéro de produit Données CAO
1,7 0,3 1,5 7 1 2,5 1,5 10 1 4 2,7 M4 0,8 12 5 15 3 Z10650/12x5x15x3
3 0,3 2,5 8,5 2,2 4,8 3 17,3 1,2 5,5 4,5 M5 1,6 20 10 22 5 Z10650/20x10x22x5
3,5 0,3 4 8,5 4,2 7,4 5 26,8 1,4 7 5,5 M6 2,4 30 12 27 8 Z10650/30x12x27x8