A3504/d1xd2xl1 | Cuivre pour érosion | Outils, produits auxiliaires, produits d’entretien | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
A3504/d1xd2xl1

Cuivre électrolytique, à section creuse

A3504/d1xd2xl1

2.0060

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

d1 d2 l1 Numéro de produit Données CAO
0,5 0,2 315 A3504/0,5x0,2x315
0,8 0,3 315 A3504/0,8x0,3x315
1 0,3 315 A3504/1x0,3x315
1,5 0,3 315 A3504/1,5x0,3x315
2 0,3 315 A3504/2x0,3x315
2,5 0,3 315 A3504/2,5x0,3x315
3 0,3 315 A3504/3x0,3x315