Z9431/d1 | Outils | Outils, produits auxiliaires, produits d’entretien | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z9431/d1

Outil de montage, pour rondelle d'étanchéité

Z9431/d1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

l2 l1 d2 d1 Numéro de produit
45 100 18 6 Z9431/6
45 100 18 8 Z9431/8
45 100 18 10 Z9431/10
45 100 18 12 Z9431/12
45 100 18 14 Z9431/14
45 100 18 16 Z9431/16
45 100 18 18 Z9431/18

Les nouvelles rondelles d’obturation en cuivre HASCO permettent une obturation et une isolation simples des alésages de thermorégulation.

Elles sont fixées de manière solidaire au moyen de la broche de montage Z9431/... adaptée aux dimensions.

Caractéristiques particulières

  • Forme voûtée (concave-convexe)
  • Aucun filetage nécessaire
  • Profondeur de montage faible
  • Broche de montage adaptée aux dimensions
  • Selon DIN 470
  • Liaison solidaire par voie mécanique
  • Utilisation d‘un produit d’étanchéité (ex. : Loctite 577) recommandée
  • Toutes les tailles disponibles en stock