A5800/n1 | Produits d’entretien | Outils, produits auxiliaires, produits d’entretien | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
A5800/n1

Mould Memory

A5800/n1

-5°C bis +100°C
PP + TPE

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 h3 h1 a2 a1 b6 b5 b2 b1 l4 l3 l1 n1 Numéro de produit Données CAO
3 8 37,5 12 48 32,5 17 15 24 32,5 29,5 56 16 A5800/16

En tant que sauvegarde d'informations, le nouveau Mould Memory A 5800 /... permet l'archivage de l'ensemble des données et supports spécifiques à l'outillage et/ou à l'articleinjecté, ceci directement intégré dans le moule.

Caractéristiques particulières

  • Mémoire de données USB 2.0
  • Capacité de mémoire de 16 Go
  • Température d'exploitation max. de 100 °C
  • Aucun dépassement au niveau de l’outil grâce à un montage affleurant
  • Montage directement dans l'outil, de préférence dans les tasseaux
  • L'accès plus rapide à l'ensemble des données spécifiques de l'outil/de l'article
  • Archivage en toute simplicité des plans moule, des paramètres d'injection, des programmes de fraisage, etc. permet une traçabilité sans faille
  • Protection contre les projections d'eau et les impuretés grâce au clapet de protection à 2 composants muni d'un joint en TPE