A5805/n1 | Produits d’entretien | Outils, produits auxiliaires, produits d’entretien | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
A5805/n1

Screw Memory

A5805/n1

max. 80°C
PP

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l4 l1 d1 n1 Numéro de produit Données CAO
8 30,5 17 M20 16 A5805/16

En tant que sauvegarde d’informations, le nouveau Screw Memory A5805/... permet l’archivage de l’ensemble des données et supports spécifiques à l’outillage et/ ou à l’articleinjecté, ceci directement intégré dans le moule.

Caractéristiques particulières

  • Mémoire de données USB 2.0
  • Capacité de mémoire de 16 Go
  • Température d’exploitation max. de 80 °C
  • Montage affleurant
  • Fixation par filet M20 de préférence dans les tasseaux
  • Pas de câble de connection nécessaire
  • Accès plus rapide à l’ensemble des données spécifiques de l’outil/ de l’article directement sur PC
  • Archivage en toute simplicité des plans moule, des paramètres d’injection, des programmes de fraisage, etc. permet une traçabilité sans faille