A6500/b1xl1xs1 | Produits d’entretien | Outils, produits auxiliaires, produits d’entretien | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
A6500/b1xl1xs1

Plaquette d'identification, imprimé, avec rivets de fixation

A6500/b1xl1xs1

Aluminium

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ r1 a5 a4 a3 a2 a1 h2 h1 b2 l2 d1 b1 l1 s1 Numéro de produit Données CAO
1 2 3 1 2,5 - 44 - 2 14 50 2,5 18 52 1 A6500/18x52x1
1 3 12 1 2,5 - 60 10 3 30 68 2,5 43 70 1 A6500/43x70x1
2 2 13,5 2,5 10 74 42 10 3,5 38 81 3 54 86 1 A6500/54x86x1
2 2 14 3 10 90 70 10 5 63 94 3 80 100 1 A6500/80x100x1
2 2 13,5 2,5 10 42 74 10 3,5 70 49 3 86 54 1 A6500/86x54x1
2 2 14 3 10 70 90 10 5 83 74 3 100 80 1 A6500/100x80x1
2 2 15,5 4,5 15 130 80 10 5,5 80 141 3 100 150 1 A6500/100x150x1
2 2 15,5 4,5 15 80 130 10 5,5 130 91 3 150 100 1 A6500/150x100x1

La nouvelle plaquette d’identification HASCO A 6500 /... permet un marquage et une signalétique individuelle et personnalisée de vos outillages d‘injection.

Les données et informations spécifiques du moule sont ainsi clairement et visuellement disponibles directement.

Caractéristiques particulières

  • Création personnalisée avec du texte et des images
  • Tous les formats populaires d’images possibles
  • 8 tailles différentes
  • Indentification unique de l‘outil
  • Rivets inclus
  • Montage aisé
  • Désign blanc élégant
  • QR-Code – l’itinéraire direct vers le portail