Z2600/Vxn1 | Produits d’entretien | Outils, produits auxiliaires, produits d’entretien | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z2600/Vxn1

Graisse haute performance, Qualité alimentaire

Z2600/Vxn1

-45°C / +160°C

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h1 d1 V n1 Numéro de produit
129 48,3 90 1 Z2600/90x1
129 48,3 90 6 Z2600/90x6
190 48,3 180 1 Z2600/180x1
190 48,3 180 6 Z2600/180x6
154 110 1000 1 Z2600/1000x1

La nouvelle graisse haute performance HASCO Z 2600/... convient à un large éventail d‘applications dans l’industrie alimentaire: lubrification des éjecteurs, des colonnes, des coulisseaux ainsi que de tous les éléments mobiles et coulissants dans les moules à injection et les outils de découpe. L’utilisation de la graisse haute performance certifiée NSF H1 est particulièrement adaptée au niveau des points de lubrification où le contact alimentaire direct ne peut être exclu.

  • Satisfaction des exigences de pureté du règlement 21 CFR 178.3570 de la FDA
  • Certification NSF H1 (National Sanitary Foundation)
  • Synthétique avec graisse solide blanche
  • Résistance aux températures élevées de -45 °C à +160 °C (200 °C sur une courte durée)
  • Aucune émulsion dans l’eau
  • Résistance à la haute pression et à l’oxydation