A4300/d1xl1 | Surmouler | Outils, produits auxiliaires, produits d’entretien | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
A4300/d1xl1

aimant permanent, version longue

A4300/d1xl1

SmCo

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

F d1 l1 Numéro de produit Données CAO
7 6 10 A4300/6x10
12 8 10 A4300/8x10
45 10 12 A4300/10x12

Les nouveaux aimants permanents HASCO A 4300 /... permettent d'assurer la fixation magnétique de pièces d’insertion métalliques dans les moules à injection, à chaque fois qu'un maintien sûr n'est pas garanti.

Caractéristiques particulières

  • Résistance thermique élevée, temporaire jusqu'à 300 °C, permanente jusqu'à 200 °C
  • Force de maintien magnétique particulièrement élevée grâce à une pastille magnétique au SmCo
  • Boîtier en laiton assurant une séparation magnétique
  • Aucune perte de puissance en cas d'utilisation conforme
  • 3 diamètres différents
  • Petits espaces de montage
  • Face usinable (max. 2,5 mm)