Z8095/Typ/nxd7 | Accessoire de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z8095/Typ/nxd7

Coupleur multiple, anti-fuite avec filetage intérieur, coté machine

Z8095/Typ/nxd7

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

a1 b1 l2 l1 Typ n d7 Numéro de produit
64 95 120 136 13 6 G3/8 Z8095/13/6xG3/8
64 95 184 200 13 12 G3/8 Z8095/13/12xG3/8
88 125 220 240 13 20 G3/8 Z8095/13/20xG3/8

Le nouveau système de couplage multiple sans fuite de HASCO permet de raccorder des circuits de thermorégulation en une seule étape de travail. Les procédures d’installation sont rapides et simples à réaliser, sans risque de confondre les conduites. Le système éprouvé HASCO Z809/..., Z819/... avec surfaces frontales planes et étanches garantit l’absence de fuites de liquide de thermorégulation lors du découplage. La conception modulaire permet des configurations individuelles, ainsi qu’une intégration dans des systèmes existants.

  • Raccordement central des conduites de thermorégulation
  • Verrouillage simple et sûr
  • Réduction considérable du temps d’installation
  • Systèmes 6, 12 et 20 disponibles
  • Aucun risque de confusion
  • Peu être équipé individuellement