Z920/l1xn1/Typ | Accessoire de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z920/l1xn1/Typ

Bloc de distribution

Z920/l1xn1/Typ

anodisé

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

style a1 l1 n1 Typ Numéro de produit Données CAO
blau/blue 75,6 190 4 1 Z920/190x4/1
rot/red 75,6 190 4 2 Z920/190x4/2
blau/blue 151,6 266 6 1 Z920/266x6/1
rot/red 151,6 266 6 2 Z920/266x6/2
blau/blue 227,6 342 8 1 Z920/342x8/1
rot/red 227,6 342 8 2 Z920/342x8/2

Les nouveaux blocs de distribution HASCO Z920/... servent à concevoir des circuits de régulation avec flexibilité.

Ils renforcent la sécurité de travail et de production grâce à la disposition claire des conduites de thermorégulation.

Caractéristiques particulières

  • Structure d’entrée et de retour claire
  • Bleu ou rouge anodisé
  • Compatible avec les éléments de thermorégulation HASCO
  • Tuyaux fixés par vissage ou par connection nipple/coupleur possible
  • L’entrée et la sortie centrale permettent de raccourcir les longueurs de tuyaux ainsi qu’une économie d’énergie
  • Sécurité de travail et de production augmentée
  • Rallongeable par un système enfichable modulaire
  • Peut être directement monté sur la presse de moulage par injection
  • Résistant à la température jusqu’à 200°C
  • Pression de service max. 15 bar