Z9641/d1xa1xa2 | Éléments de déviation | Dériver et rendre étanche | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z9641/d1xa1xa2

Élément de déviation, avec trou oblong

Z9641/d1xa1xa2

Viton

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h1 t3 t2 b2 b1 l1 d1 a1 a2 Numéro de produit Données CAO
9,7 6,4 5,7 1 12 38 6 21 26 Z9641/6x21x26
11,8 8 7,2 1,5 13,8 43,8 8 26 30 Z9641/8x26x30
12,7 8 8 1,5 15,8 49,8 10 28 34 Z9641/10x28x34
15,8 10 10 1,5 17,8 55,8 12 32 38 Z9641/12x32x38