Z964/d1xa1 | Éléments de déviation | Dériver et rendre étanche | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z964/d1xa1

Élément de déviation

Z964/d1xa1

Viton

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h1 b1 l1 d1 a1 Numéro de produit Données CAO
9,7 11,8 27,8 6 16 Z964/6x16
11,6 13,8 31,8 8 18 Z964/8x18
12,7 15,8 35,8 10 20 Z964/10x20
15,8 17,8 39,8 12 22 Z964/12x22