Z99/d1 | Éléments de déviation | Dériver et rendre étanche | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z99/d1

CoolCross

Z99/d1

max. 130 °C
PA 6.6 GF30

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos2 r1 h2 h1 t1 a1 b2 b1 d3 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
Z98/21,3x2,4 6,1 5 16 1,5 11 21,9 11 25,8 26 8 Z99/8
Z98/23,3x2,4 6,1 6 18 1,5 12 21,9 14,4 26,8 27 10 Z99/10

En exclusivité chez HASCO.

Le nouveau dispositif CoolCross Z 99 /... d’HASCO offre de nouvelles possibilités optimales en matière de conception constructive de l’équilibrage de température dans les moules à injection.

Pour la première fois, il est possible de concevoir une intersection des canaux de refroidissement en minimisant les dépenses de fabrication.

L’adaptateur Z 9901/... est utilisé dès qu’une installation en profondeur est requise.

Caractéristiques particulières

  • Intersection des canaux de refroidissement sur un niveau
  • Équilibrage simple de la température des cavités sur les 4 côtés
  • Zones thermiques problématiques (« Hot Spots ») évitées
  • Répartition homogène de la température
  • Gains de temps et réduction des coûts
  • Protection anti-rotation possible
  • Perte de pression moindre
  • Température d'exploitation 130°C max.
  • Profondeur de montage variable grâce à l'adaptateur Z 9901/...
  • Pour les canaux à tempérer avec les diamètres 8 mm et 10 mm (nouveau)