Z98HT/d1xd2 | Joints | Dériver et rendre étanche | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z98HT/d1xd2

Joint torique, Haute-température

Z98HT/d1xd2

75 Shore A
FKM plus

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

min.f1 r1 t1 b1 d7 d6 d5 d4 d3 d1 d2 Numéro de produit Données CAO
1,5 0,3 1,1 2 6,7 5,4 3,2 5,2 3 3 1,5 Z98HT/3x1,5
1,5 0,3 1,1 2 7,5 6,2 4 6 3,8 3,8 1,5 Z98HT/3,8x1,5
1,5 0,3 1,1 2 7,7 6,4 4,2 6,2 4 4 1,5 Z98HT/4x1,5
1,5 0,3 1,1 2 8,5 7,2 5 7 4,8 4,8 1,5 Z98HT/4,8x1,5
1,5 0,3 1,1 2 8,7 7,4 5,2 7,2 5 5 1,5 Z98HT/5x1,5
2 0,3 1,5 2,7 9,7 8,2 5,2 8 5 5 2 Z98HT/5x2
1,5 0,3 1,1 2 9,2 7,9 5,7 7,7 5,5 5,5 1,5
Z98HT/5,5x1,5
1,5 0,3 1,1 2 9,5 8,2 6 8 5,8 5,8 1,5 Z98HT/5,8x1,5
1,5 0,3 1,1 2 9,7 8,4 6,2 8,2 6 6 1,5 Z98HT/6x1,5
2 0,3 1,5 2,7 10,7 9,2 6,2 9 6 6 2 Z98HT/6x2
Les nouveaux joints toriques à haute température HASCO Z98HT/... offrent de multiples possibilités d'utilisation pour la thermorégulation de moules à injection. Le matériau FKM spécial est particulièrement approprié aux utilisations avec eau chaude jusqu'à 180°C. Le faible risque de déformation par pression permet une utilisation sûre et optimale. Les pertes de production dues à des fuites sont clairement réduites.Pour les distinguer facilement à l'œil des bagues FKM standards, les élastomères de haute performance FKM ont été recouverts d'une couche orange PTFE.
  • Très bonne résistance aux vapeurs d'eau chaude et d'eau jusqu'à 180°C
  • Revêtement de couleur PTFE
  • Faible risque de déformation par pression
  • Distinction claire par rapport aux joints toriques standards
  • Haute résistance chimique
  • Excellentes propriétés de vieillissement
  • Etanchéité dynamique et statique
  • Montage axial et radial
  • Compatible avec Z98/...