Z98/d1xd2

Joint torique

Z98/d1xd2

Viton

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

min.f1 r1 t1 b1 d7 d6 d5 d4 d3 d1 d2 Numéro de produit Données CAO
1 0,3 0,7 1,4 4,7 3,6 2,2 3,4 2 2 1
Z98/2x1

Les joints toriques éprouvés de la gamme Z 98 /... sont complétés par des dimensions supplémentaires.

Ils couvrent désormais un large champ d'application et convainquent par leur haute qualité et leurs caractéristiques inégalées.

Caractéristiques particulières

  • Etanchéité bidirectionnelle
  • Etanchéité dynamique et statique
  • Montage radial ou axial
  • Section transversale symétrique
  • Gorge de joint sur un seul coté
  • Geométrie de gorge simple à réaliser

Tous les produits de la catégorie - Joints
Z98/d1xd2
Z98/...
Nouveau: Z98HT/d1xd2 Nouveau: Z98HT/d1xd2
Z98HT/...