Z962/d2xd1xs1xl1 | Refroidissement de broche | Dériver et rendre étanche | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z962/d2xd1xs1xl1

Tube de distribution, pour refroidissement de noyau

Z962/d2xd1xs1xl1

2.0401

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

a2 a1 l3 l2 d6 d5 d4 d3 d2 d1 s1 l1 Numéro de produit Données CAO
3,5 9 2,5 16 2 4 2 5 10 2,6 0,3 100 Z962/10x2,6x0,3x100
3,5 9 2,5 16 2 4 2 5 10 2,6 0,3 200 Z962/10x2,6x0,3x200
3,5 9 2,5 16 2 4 2,4 5 10 3 0,3 100 Z962/10x3x0,3x100
3,5 9 2,5 16 2 4 2,4 5 10 3 0,3 200 Z962/10x3x0,3x200
3,5 9 2,5 16 2 4 3 6 10 4 0,5 100 Z962/10x4x0,5x100
3,5 9 2,5 16 2 4 3 6 10 4 0,5 200 Z962/10x4x0,5x200
4,5 9 2,5 18 2 6 4 8 12 5 0,5 160 Z962/12x5x0,5x160
4,5 9 2,5 18 2 6 4 8 12 5 0,5 315 Z962/12x5x0,5x315
6 9 2,5 18 2 6 5 12 16 6 0,5 160 Z962/16x6x0,5x160
6 9 2,5 18 2 6 5 12 16 6 0,5 315 Z962/16x6x0,5x315