Z9650/s1xb1xl1 | Refroidissement de broche | Dériver et rendre étanche | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z9650/s1xb1xl1

Tige de déviation, pour refroidissement de broche

Z9650/s1xb1xl1

max. 180 °C
PA6 / GRP

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos2 t1 l2 d2 d1 s1 b1 l1 Numéro de produit Données CAO
Z98HT/5,5x1,5 8 13 M4 8 1,7 6 180 Z9650/1,7x6x180
Z98HT/9,5x1,5 8 13 M6 12 1,7 8 180 Z9650/1,7x8x180
Z98HT/9,5x1,5 8 13 M6 12 1,7 10 180 Z9650/1,7x10x180
Z98HT/11,8x2,4 10 16 M8 16 2 12 250 Z9650/2x12x250
Z98HT/11,8x2,4 10 16 M8 16 2 15 250 Z9650/2x15x250
Z98HT/17x2,5 14 20 M12 22 2 18 300 Z9650/2x18x300
Z98HT/17x2,5 14 20 M12 22 2 20 300 Z9650/2x20x300
Z98HT/21,3x2,4 17 22 M16 26 2 25 400 Z9650/2x25x400