Z965/s1xb1xl1 | Refroidissement de broche | Dériver et rendre étanche | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z965/s1xb1xl1

pour refroidissement de noyau, Barrette de déviation

Z965/s1xb1xl1

max. 135 °C
PA/GFK

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos3 t1 l2 d2 d1 s1 b1 l1 Numéro de produit Données CAO
Z98/9,5x1,5 9 13 M6 11,9 1,5 8 180 Z965/1,5x8x180
Z98/9,5x1,5 9 13 M6 11,9 1,5 10 180 Z965/1,5x10x180
Z98/11,8x2,4 10,5 16 M8 15,8 1,8 12 250 Z965/1,8x12x250
Z98/11,8x2,4 10,5 16 M8 15,8 1,8 15 250 Z965/1,8x15x250