Z9672/d1xl1 | Refroidissement de broche | Dériver et rendre étanche | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z9672/d1xl1

Unité de déviation

Z9672/d1xl1

Laiton / Viton

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 h3 h2 b1 d4 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
1,75 13 16 3 2,9 10,1 7 3 25,2 Z9672/3x25,2
1,75 13 16 3 8,9 16,1 13 9 25,2 Z9672/9x25,2
1,75 13 16 3 15,9 23,1 20 16 25,2 Z9672/16x25,2
1,75 13 16 5 29,9 37,1 34 30 25,2 Z9672/30x25,2

L'unité de déviation exclusive Z 9672 /... de HASCO assure à l'utilisateur un contrôle thermique direct et optimal des broches qui passent au travers du circuit de refroidissement du moule.

Caractéristiques particulières

  • Cage spéciale en laiton
  • Géométrie de débit optimisée
  • Unité pour les plus petits espaces
  • Équilibrage direct de la température des broches
  • Permet des cycles plus courts
  • Effet de refroidissement optimal
  • Dissipation de la chaleur nettement plus rapide dans les zones thermiques à problèmes
  • Sécurité améliorée du procédé de moulage par injection
  • Remplacement simple des éléments d’étanchéité Viton®
  • Entretien facile