Z9676/d1 | Refroidissement de broche | Dériver et rendre étanche | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z9676/d1

Bouchon de déviation, pièce brute

Z9676/d1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos2 sw1 k1 t1 a3 a2 a1 b1 l1 max.d3 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
Z98/3,8x1,5 4 8 1,2 22 12,5 3 1,9 56 2,5 M8x0,75 6 Z9676/6
Z98/5,8x1,5 5 8 1,2 22 12,5 3 1,9 56 4 M10x1 8 Z9676/8
Z98/7,5x1,5 7 8 1,2 22 12,5 3 1,9 56 6 M14x1,5 10 Z9676/10
Z98/9,5x1,5 8 10 1,2 22 12,5 3 1,9 56 8 M16x1,5 12 Z9676/12