Z967/d1xl1 | Refroidissement de broche | Dériver et rendre étanche | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z967/d1xl1

Noyau de déviation, pour refroidissement de noyau

Z967/d1xl1

max. 135 °C
PA, GRP

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t1 s1 b1 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
3 1 2,5 6 160 Z967/6x160
4 1 3,5 8 160 Z967/8x160
5 1 4,5 10 160 Z967/10x160