Z977/d1xd2xl1 | Refroidissement de broche | Dériver et rendre étanche | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z977/d1xd2xl1

TempFlex, US

Z977/d1xd2xl1

1.4404 / 1.4301

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

l2 d1 d2 l1 Numéro de produit
542 9,4 8 500 Z977/9,4x8x500
792 9,4 8 750 Z977/9,4x8x750
1042 9,4 8 1000 Z977/9,4x8x1000

Le système HASCO TempFlex Z976/... et Z977/... permet une répartition calorique optimale du refroidissement des plaques de moules au plus près des zones à réguler. Les forages profonds coûteux et les pertes de pression importantes causées par des déviations à 90° appartiennent désormais au passé.

Caractéristiques particulières

  • Pas de forage profond ni d'obturation, ce qui réduit fortement les coûts de fabrication des plaques de moule
  • Moins de perte de pression grâce à une déviation facilitée par des courbes
  • Optimisation aisée et simple de moules existants ayant d’éventuels problèmes de refroidissement non résolus par les moyens conventionnels
  • Montage facile grâce à une gaine flexible
  • Rapidement interchangeable
  • Aucune corrosion des canaux de refroidissement
  • S'adapte à n'importe quel tracé de rainure
  • Grande résistance aux températures
  • Transfert thermique optimal grâce au tuyau ondulé métallique avec section carrée