Z97/Typ/d1xs1xl1 | Refroidissement de broche | Dériver et rendre étanche | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z97/Typ/d1xs1xl1

Distributeur pour fontaine

Z97/Typ/d1xs1xl1

2.0401

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 t1 a2 a1 l2 d4 d3 d2 Typ d1 s1 l1 Numéro de produit Données CAO
24 12 41 20 50 10 M16x1,5 M10x1 13 6 0,5 400 Z97/13/6x0,5x400
32 18 51,5 26,5 63 14 M24x1,5 M14x1,5 19 8 0,5 630 Z97/19/8x0,5x630