Z960/d1xl1 | Serpentins | Dériver et rendre étanche | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z960/d1xl1

Serpetin de refroidissement, à pas simple

Z960/d1xl1

max. 250 °C
2.0401

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

p1 a1 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
14 35 8 12 125 Z960/12x125
14 35 8 12 200 Z960/12x200
14 35 11 16 125 Z960/16x125
14 35 11 16 200 Z960/16x200
14 35 13 20 125 Z960/20x125
14 35 13 20 200 Z960/20x200
14 35 15 25 125 Z960/25x125
14 35 15 25 200 Z960/25x200
18 35 22 32 125 Z960/32x125
18 35 22 32 200 Z960/32x200

Les nouveaux serpetins de refroidissement HASCO en laiton ont été spécialement développés pour un contrôle thermique efficace à proximité de l’empreinte.

En raison de la précision de montage élevée du noyau dans la broche de l’empreinte, un équilibrage optimal de la température le long des parois est garanti. Le transfert de calorie est rapide grâce à la grande section d’équlibrage du fluide.

Grâce à leur très grande résistance à la corrosion électrochimique, les serpetins de refroidissement se prêtent à tous les fluides comme l’eau, la vapeur chaude, l’huile ou l’air.

Caractéristiques particulières

  • Aucune corrosion électrochimique
  • Système de régulation efficace
  • Haute résistance aux fluides
  • Intervalles de maintenance plus longs
  • Pas simple pour les circuits en parallèle
  • Pas double pour les circuits en série
  • Résistant à la température jusqu’à 250°C
  • Exclusivement chez HASCO
  • Compatibles avec Z96/... et Z961/...