Z9611/d1xl1 | Serpentins | Dériver et rendre étanche | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z9611/d1xl1

Serpetin de refroidissement, à pas simple

Z9611/d1xl1

max. 250°C
1.4305

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

p1 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
14 8 12 125 Z9611/12x125
14 8 12 200 Z9611/12x200
14 11 16 125 Z9611/16x125
14 11 16 200 Z9611/16x200
14 13 20 125 Z9611/20x125
14 13 20 200 Z9611/20x200
14 15 25 125 Z9611/25x125
14 15 25 200 Z9611/25x200
18 22 32 125 Z9611/32x125
18 22 32 200 Z9611/32x200

La gamme éprouvée de serpentins de refroidissement HASCO est désormais complétée de variantes supplémentaires Z9611/... et Z9612/... en acier inoxydable. En raison de la précision de montage élevée du noyau dans la broche de l’empreinte, un équilibrage optimal de la température le long des parois est garanti. Le transfert de calorie est rapide grâce à la grande section d’équlibrage du fluide. Grâce à leur très grande résistance à la corrosion électrochimique, les serpetins de refroidissement sont idéales pour les applications médicales et en salle blanche.

  • Aucune corrosion électrochimique
  • Système de régulation efficace
  • Haute résistance aux fluides
  • Intervalles de maintenance plus longs
  • Pas simple pour les circuits en parallèle
  • Pas double pour les circuits en série
  • Compatibles avec Z96/..., Z960/..., Z961/... et Z9610/...