Z96/d1xl1 | Serpentins | Dériver et rendre étanche | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z96/d1xl1

Serpetin de refroidissement, à pas simple

Z96/d1xl1

max. 200°C
3.2315

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

p1 a1 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
14 35 8 12 125 Z96/12x125
14 35 8 12 200 Z96/12x200
14 35 11 16 125 Z96/16x125
14 35 11 16 200 Z96/16x200
14 35 13 20 125 Z96/20x125
14 35 13 20 200 Z96/20x200
14 35 15 25 125 Z96/25x125
14 35 15 25 200 Z96/25x200
18 35 22 32 125 Z96/32x125
18 35 22 32 200 Z96/32x200