Z940/d1/Mat | Vis bouchon | Dériver et rendre étanche | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z940/d1/Mat

Bouchon, Acier inoxidable cylindrique

Z940/d1/Mat

1.4305

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l1 d1 Mat Numéro de produit Données CAO
10 10 G1/2A VA Z940/G1/2/VA
7 10 G1/4A VA Z940/G1/4/VA
5 8 G1/8A VA Z940/G1/8/VA
8 10 G3/8A VA Z940/G3/8/VA
4 8 M8x0,75 VA Z940/8x0,75/VA
5 8 M10x1 VA Z940/10x1/VA
6 8 M12x1,5 VA Z940/12x1,5/VA
7 10 M14x1,5 VA Z940/14x1,5/VA