Z9425/d1
Bouchon de fermeture, Joint torique
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
sw1 |
l1 |
d2 |
d1 |
Numéro de produit |
Données CAO |
T10 |
9,5 |
5,8 |
6 |
Z9425/6
|
|
T10 |
9,5 |
6,8 |
7 |
Z9425/7
|
|
T20 |
10 |
7,85 |
8 |
Z9425/8
|
|
T20 |
10,2 |
9,8 |
10 |
Z9425/10
|
|
T20 |
11 |
11,8 |
12 |
Z9425/12
|
|
T30 |
14,2 |
13,8 |
14 |
Z9425/14
|
|
T30 |
14 |
15,8 |
16 |
Z9425/16
|
|
Les nouveaux bouchons HASCO Z9425/... s’utilisent aussi bien pour l’obturation des circuits de refroidissement que pour la dérivation de la régulation. La géométrie Torx de la vis de fixation permet un positionnement aisé du bouchon. Les couples de serrage peuvent être élevés, sans pour autant endommager le profil interne.
Caractéristiques particulières
– Obturation de circuit de refroidissement
– Dérivation de la régulation
– Température admissible max. 180°c
– Montage aisé grâce à la vis Torx
– Très bonne résistance à la corrosion
– Pression max. admissible 10 bars
Tous les produits de la catégorie - Vis bouchon
Z94/.../VA
Bouchon, Acier inoxidable, conique
Z940/...
Bouchon, cylindrique
Z940/.../VA
Bouchon, Acier inoxidable cylindrique
Z9400/...
Vis d’arrêt, cylindrique avec rub...
Z941/...
Bouchon, avec embase
Z941/.../VA
Bouchon, Acier inoxidable, avec embase
Z942/...
Bouchon à sertir
Z9425/...
Bouchon de fermeture, Joint torique
Z9430/...
Pastilles d’obturation, pour canal de r...