Z942/d1 | Vis bouchon | Dériver et rendre étanche | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z942/d1

Bouchon à sertir

Z942/d1

2.0401

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

l2 l1 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
8,3 11,8 M3 1/4
Z942/1/4
10,3 14,3 M6 3/8
Z942/3/8
8,3 11,8 M4 5/16
Z942/5/16
8 11,7 M3 6 Z942/6
10,3 14,3 M6 7/16
Z942/7/16
8 11,7 M4 8 Z942/8
12,3 16,3 M6 9/16
Z942/9/16
10 14,2 M6 10 Z942/10
12,3 16,3 M8 11/16
Z942/11/16
10 14,2 M6 12 Z942/12