Z9430/d1
Pastilles d’obturation, pour canal de refroidissement
Z9430/d1
max. 100°C
2.0040
~DIN 470
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
s1 |
h1 |
d1 |
Numéro de produit |
Données CAO |
2 |
2,5 |
6 |
Z9430/6
|
|
2 |
2,7 |
8 |
Z9430/8
|
|
2 |
2,9 |
10 |
Z9430/10
|
|
2 |
3,2 |
12 |
Z9430/12
|
|
2 |
3,6 |
14 |
Z9430/14
|
|
2 |
4,1 |
16 |
Z9430/16
|
|
2 |
4,8 |
18 |
Z9430/18
|
|
Les nouvelles rondelles d’obturation en cuivre HASCO permettent une obturation et une isolation simples des alésages de thermorégulation.
Tous les produits de la catégorie - Vis bouchon
Z94/.../VA
Bouchon, Acier inoxidable, conique
Z940/...
Bouchon, cylindrique
Z940/.../VA
Bouchon, Acier inoxidable cylindrique
Z9400/...
Vis d’arrêt, cylindrique avec rub...
Z941/...
Bouchon, avec embase
Z941/.../VA
Bouchon, Acier inoxidable, avec embase
Z942/...
Bouchon à sertir
Z9425/...
Bouchon de fermeture, Joint torique
Z9430/...
Pastilles d’obturation, pour canal de r...