Z812/d7xd1 | Adaptateur | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z812/d7xd1

Raccord double

Z812/d7xd1

2.0401

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l3 l2 l1 d2 d7 d1 Numéro de produit Données CAO
22 12 12 30 13 G1/2A G1/2A Z812/G1/2xG1/2
22 12 9 27 6 G1/2A M14x1,5 Z812/G1/2x14x1,5
22 12 9 27 9 G1/2A M16x1,5 Z812/G1/2x16x1,5
17 9 9 23 6 G1/4A G1/4A Z812/G1/4xG1/4
27 16 16 40 13 G3/4A G3/4A Z812/G3/4xG3/4
27 16 16 40 13 G3/4A M24x1,5 Z812/G3/4x24x1,5
19 9 9 23 9 G3/8A G3/8A Z812/G3/8xG3/8
17 9 9 23 6 M14x1,5 G1/4A Z812/14x1,5xG1/4
17 9 9 23 6 M14x1,5 M14x1,5 Z812/14x1,5x14x1,5
19 9 9 23 9 M16x1,5 G3/8A Z812/16x1,5xG3/8