Z813/d7xd1 | Adaptateur | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z813/d7xd1

connecteur d'angle

Z813/d7xd1

2.0401

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

d7 d1 Numéro de produit
G3/8 G3/8 Z813/G3/8xG3/8

Le nouveau système de couplage multiple sans fuite de HASCO permet de raccorder des circuits de thermorégulation en une seule étape de travail. Les procédures d’installation sont rapides et simples à réaliser, sans risque de confondre les conduites. Le système éprouvé HASCO Z809/..., Z819/... avec surfaces frontales planes et étanches garantit l’absence de fuites de liquide de thermorégulation lors du découplage. La conception modulaire permet des configurations individuelles, ainsi qu’une intégration dans des systèmes existants.

  • Raccordement central des conduites de thermorégulation
  • Verrouillage simple et sûr
  • Réduction considérable du temps d’installation
  • Systèmes 6, 12 et 20 disponibles
  • Aucun risque de confusion
  • Peu être équipé individuellement