Z814/d7xd1 | Adaptateur | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z814/d7xd1

Raccord de réduction

Z814/d7xd1

2.0401

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l2 l1 d7 d1 Numéro de produit Données CAO
24 12 18 G1/2A G3/8 Z814/G1/2xG3/8
17 7 11 G1/4A G1/8 Z814/G1/4xG1/8
27 16 24 G3/4A G1/2 Z814/G3/4xG1/2
19 9 13 G3/8A G1/4 Z814/G3/8xG1/4
17 7 11 M14x1,5 M10x1 Z814/14x1,5x10x1
22 9 14 M18x1,5 M14x1,5 Z814/18x1,5x14x1,5
27 16 24 M24x1,5 M16x1,5 Z814/24x1,5x16x1,5
Tous les produits de la catégorie - Adaptateur
Z812/d7xd1
Z812/...
Z814/d7xd1
Z814/...
Z815/d6xd7
Z815/...
Z877/Typ/d1
Z877/...
Z878/d4xd1
Z878/...
Z905/d2xd3
Z905/...