Z877/Typ/d1 | Adaptateur | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z877/Typ/d1

Élément de raccord

Z877/Typ/d1

2.0401

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l2 l1 d3 d2 Typ d1 Numéro de produit Données CAO
22 9 35 M16x1,5 9 13 M16x1,5 Z877/13/16x1,5
30 16 62 M24x1,5 13 19 M24x1,5 Z877/19/24x1,5