Z878/d4xd1 | Adaptateur | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z878/d4xd1

Raccord rotatif, réglable

Z878/d4xd1

2.0401

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 r1 h3 h2 h1 t1 a2 a1 b1 l1 d3 d2 d4 d1 Numéro de produit Données CAO
5 7 16 25 14 8,5 1 18 14 25 4,5 G1/8 9 G1/8A Z878/9xG1/8
8 12,5 35 45 30 10,5 3 22,5 25 35 9 G3/8 9 G3/8A Z878/9xG3/8
5 7 16 25 14 8,5 1 18 14 25 4,5 M10x1 9 M10x1 Z878/9x10x1
6 9,5 22 32 19 12 2 26,5 19 36 6 G1/4 13 G1/4A Z878/13xG1/4
10 15 34,5 47 30 16 3 35 30 50 11 G1/2 19 G1/2A Z878/19xG1/2