Z80701HT/d1xw1 | Coupleur | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z80701HT/d1xw1

Coupleur de sécurité, avec vanne d’arrêt, coudé 90°

Z80701HT/d1xw1

2.0401

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Numéro de produit
25 22,5 56 18 9 6 9 90 Z80701HT/9x90
25 25 55,5 23,5 13,5 9 13 90 Z80701HT/13x90
Avec les coupleurs de sécurité Z80700HT/...  jusqu'à Z80801HT/... HASCO établit de nouvelles normes de sécurité pour l'équilibrage des températures pour moules. Celles-ci sont idéales pour les applications de thermorégulation élevées avec de l'eau chaude ou une huile de thermorégulation. Le désaccouplement peut être effectué facilement grâce à la rainure de guidage sur la bague du coupleur, mais nécessite cependant un mouvement de déverrouillage manuel délibéré. Un désaccouplement accidentel ou involontaire n'est pas possible.Caractéristiques particulières Verrouillage de sécurité automatique contre les désaccouplements involontairesBague de coupleur avec rainure de guidage forcé et code couleur visuel de verrouillageJoints d'étanchéité haute température pour des contraintes maximalesEn option avec passage ouvert ou obturation avec raccord fileté ou raccord intermédiaireDisponible dans des diamètres de systèmes de thermorégulation de 9 et 13mm

Special Features

  • Automatic safety lock to prevent unintentional decoupling
  • Locking sleeve with forced rotating guide and optical colour coding in the locked state
  • High-temperature sealing rings for maximum load
  • Optionally with free throughput or locking with connecting thread or hose nozzle
  • Available in cooling system diameters of 9 and 13mm

  • Tous les produits de la catégorie - Coupleur
    Z80/d1
    Z80/...
    Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt
    Z80/d1/Mat
    Z80/.../VA
    Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
    Z80/d1xw1
    Z80/...x45
    Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
    Z80/d1xw1/Mat
    Z80/...x45/VA
    Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
    Z80/d1xw1
    Z80/...x90
    Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
    Z80/d1xw1/Mat
    Z80/...x90/VA
    Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
    Z801/d1
    Z801/...
    Coupleur rapide, à passage ouvert
    Z801/d1/Mat
    Z801/.../VA
    Coupleur rapide, Acier inoxidable, à passage ...
    Z801/d1xw1
    Z801/...x45
    Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé à 45...
    Z801/d1xw1/Mat
    Z801/...x45/VA
    Coupleur rapide, Acier inoxidable, à passage ...
    Z801/d1xw1
    Z801/...x90
    Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé 90°
    Z801/d1xw1/Mat
    Z801/...x90/VA
    Coupleur rapide, Acier inoxidable, à passage ...
    Z801HT/d1
    Z801HT/...
    Coupleur rapide, à passage ouvert
    Z801HT/d1xw1
    Z801HT/...x45
    Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé à 45...
    Z801HT/d1xw1
    Z801HT/...x90
    Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé 90°
    Z801PL/d1
    Z801PL/...
    Coupleur rapide, à passage ouvert
    Z801PL/d1/Mat
    Z801PL/.../VA
    Coupleur rapide, Acier inoxidable, à passage ...
    Z801PL/d1xw1
    Z801PL/...x45
    Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé à 45...
    Z801PL/d1xw1
    Z801PL/...x90
    Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé 90°
    Z801PL/d1xw1/Mat
    Z801PL/...x90/VA
    Coupleur rapide, Acier inoxidable, Coupleur r...
    Z802/d4xd1
    Z802/...
    Adaptateur, avec vanne d'arrêt
    Nouveau: Z802/d4xd1xw1 Nouveau: Z802/d4xd1xw1
    Z802/...x45
    Adaptateur, avec obturateur, coudé à 45°
    Nouveau: Z802/d4xd1xw1 Nouveau: Z802/d4xd1xw1
    Z802/...x90
    Adaptateur, avec obturateur, coudé à 90°
    Z8021/d4xd1
    Z8021/...
    Adaptateur, à passage ouvert
    Nouveau: Z8021/d4xd1xw1 Nouveau: Z8021/d4xd1xw1
    Z8021/...x45
    Adaptateur, à passage ouvert, coudé à 45°
    Nouveau: Z8021/d4xd1xw1 Nouveau: Z8021/d4xd1xw1
    Z8021/...x90
    Adaptateur, à passage ouvert, coudé à 90°
    Z803/d4xd1
    Z803/...
    Coupleur adaptateur, avec vanne d'arrêt
    Z804/d4xd1
    Z804/...
    Coupleur adaptateur, à passage ouvert
    Z805/d4xl1
    Z805/...
    Accouplement de liaison et dérivation, avec v...
    Z8051/d4xl1
    Z8051/...
    Accouplement de liaison et dérivation, à pass...
    Z8051/d4xl1/Mat
    Z8051/.../VA
    Accouplement de liaison et dérivation, Acier ...
    Z807/d4xd7
    Z807/...
    Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt
    Z807/d4xd7/Mat
    Z807/.../VA
    Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
    Z807/d4xd7xw1
    Z807/...x45
    Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
    Nouveau: Z807/d4xd7xw1/Mat Nouveau: Z807/d4xd7xw1/Mat
    Z807/...x45°/VA
    Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
    Z807/d4xd7xw1
    Z807/...x90
    Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
    Z807/d4xd7xw1/Mat
    Z807/...x90/VA
    Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
    Z80700HT/d4xd7
    Z80700HT/...
    Coupleur de sécurité, avec vanne d'arrêt
    Z80700HT/d4xd7/Mat
    Z80700HT/.../VA
    Safety coupling, acier inoxydable, avec obtur...
    Z80700HT/d4xd7xw1
    Z80700HT/...x45
    Coupleur de sécurité, avec vanne d'arrêt,...
    Z80700HT/d4xd7xw1
    Z80700HT/...x90
    Coupleur de sécurité, avec vanne d'arrêt,...
    Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
    Z80700HT/...x90/VA
    Coupleur de sécurité, acier inoxydable, avec ...
    Z80701HT/d1
    Z80701HT/…
    Coupleur de sécurité, avec vanne d'arrêt
    Z80701HT/d1xw1
    Z80701HT/…x45
    Coupleur de sécurité, avec vanne d'arrêt,...
    Z80701HT/d1xw1
    Z80701HT/…x90
    Coupleur de sécurité, avec vanne d'arrêt,...
    Z807HT/d4xd7
    Z807HT/...
    Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt
    Z807HT/d4xd7xw1
    Z807HT/...x45
    Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
    Z807HT/d4xd7xw1
    Z807HT/...x90
    Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
    Z808/d4xd7
    Z808/...
    Coupleur rapide, à passage ouvert
    Z808/d4xd7/Mat
    Z808/.../VA
    Coupleur rapide, Acier inoxidable, à passage ...
    Nouveau: Z808/d4xd7xw1 Nouveau: Z808/d4xd7xw1
    Z808/...x45
    Coupleur rapide, passage ouvert, coudé à 45°
    Nouveau: Z808/d4xd7xw1 Nouveau: Z808/d4xd7xw1
    Z808/...x90
    Coupleur rapide, passage ouvert, coudé à 90°
    Z80800HT/d4xd7
    Z80800HT/…
    Coupleur de sécurité, à passage ouvert
    Z80800HT/d4xd7xw1
    Z80800HT/…x45
    Coupleur de sécurité, à passage ouvert, coudé...
    Z80800HT/d4xd7xw1
    Z80800HT/…x90
    Coupleur de sécurité, à passage ouvert, coudé...
    Z80801HT/d1
    Z80801HT/…
    Coupleur de sécurité, à passage ouvert
    Z80801HT/d1xw1
    Z80801HT/…x45
    Coupleur de sécurité, à passage ouvert, coudé...
    Z80801HT/d1xw1
    Z80801HT/…x90
    Coupleur de sécurité, à passage ouvert, coudé...
    Z808HT/d4xd7
    Z808HT/...
    Coupleur rapide, à passage ouvert
    Z808HT/d4xd7xw1
    Z808HT/...x45
    Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé 45°
    Z808HT/d4xd7xw1
    Z808HT/...x90
    Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé 90°
    Z809/Typ/d7
    Z809/...
    Coupleur multiple, avec vanne d'arrêt
    Z8090/Typ/d7
    Z8090/...
    Coupleur rapide, clean break
    Z8090HT/Typ/d7
    Z8090HT/...
    Coupleur rapide, anti-fuite
    Z8090HT/Typ/d7/Mat
    Z8090HT/.../VA
    Coupleur rapide, Acier inoxidable, anti-fuite
    Z8091/Typ
    Z8091/...
    Coupleur rapide, clean break
    Z8091HT/Typ
    Z8091HT/...
    Coupleur rapide, anti-fuite
    Z8091HT/Typ/Mat
    Z8091HT/.../VA
    Coupleur rapide, Acier inoxidable, anti-fuite
    Nouveau: Z80950/Typ/d7 Nouveau: Z80950/Typ/d7
    Z80950/...
    Coupleur multiple, avec obturateur, taraudé
    Nouveau: Z80960/Typ/d1 Nouveau: Z80960/Typ/d1
    Z80960/...
    Coupleur multiple, avec obturateur, tétine po...
    Nouveau: Z80960PL/Typ/d1 Nouveau: Z80960PL/Typ/d1
    Z80960PL/...
    Coupleur multiple, with valve, Push-Lok
    Z809HT/Typ/d7
    Z809HT/...
    Coupleur multiple, avec valve obturation, hau...
    Z80HT/d1
    Z80HT/...
    Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt
    Z80HT/d1/Mat
    Z80HT/.../VA
    Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
    Z80HT/d1xw1
    Z80HT/...x45
    Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
    Z80HT/d1xw1
    Z80HT/...x90
    Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
    Z80HT/d1xw1/Mat
    Z80HT/...x90/VA
    Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
    Z80PL/d1
    Z80PL/...
    Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt
    Z80PL/d1/Mat
    Z80PL/.../VA
    Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
    Z80PL/d1xw1
    Z80PL/...x45
    Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
    Z80PL/d1xw1
    Z80PL/...x90
    Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
    Z80PL/d1xw1/Mat
    Z80PL/...x90/VA
    Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
    Z82/d4xd7
    Z82/...
    Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt
    Z825/d4
    Z825/...
    Coupleur neutre