Z80HT/d1xw1/Mat | Coupleur | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z80HT/d1xw1/Mat

Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne d’arrêt, coudé 90°

Z80HT/d1xw1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Mat Numéro de produit
25 26 48 17 9 6 9 90 VA Z80HT/9x90/VA
25 30,5 53,5 22,5 13 9 13 90 VA Z80HT/13x90/VA

La nouvelle gamme de refroidissement HASCO en acier inoxydable, est principalement adaptée aux applications en salles blanches pour le médical, afin de sécuriser vos productions dans un large spectre de températures et de fluides caloporteurs. La nuance d’acier à haut rendement 1.4305 utilisée pour les systèmes d’accouplement HASCO garantie une production sécurisée et une fiabilité dans votre process sur le long terme. Les matériaux FKM spéciales sont particulièrement approprié aux utilisations des hautes températures. Le faible risque de déformation par pression permet une utilisation sûre et optimale. Les pertes de production dues à des fuites sont clairement réduites.

  • Idéal pour les applications médicales et en salle blanche Joint en matière FKM spéciale
  • Système standard: ≤150°C (eau), ≤200°C (huile)
  • Système HT: ≤180°C (eau), ≤220°C (huile)
  • Faible risque de déformation par pression
  • Etanchéité de filet même par grandes variations de température
  • Choix entre passage libre ou obturé arrivé et entrée d’eau possible
  • Nuance d’acier de haute qualité 1.4305
  • Détérioration sur parties fonctionnelles ont évitées
  • Manipulation facile à une main
  • Compatible à la gamme de refroidissement HASCO en laiton

Tous les produits de la catégorie - Coupleur
Z80/d1
Z80/...
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt
Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
Z801/d1
Z801/...
Coupleur rapide, à passage ouvert
Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, à passage ...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé à 45...
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, à passage ...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé 90°
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, à passage ...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Coupleur rapide, à passage ouvert
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé à 45...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé 90°
Z801PL/d1
Z801PL/...
Coupleur rapide, à passage ouvert
Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, à passage ...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé à 45...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé 90°
Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, Coupleur r...
Z802/d4xd1
Z802/...
Adaptateur, avec vanne d'arrêt
Nouveau: Z802/d4xd1xw1 Nouveau: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x45
Adaptateur, avec obturateur, coudé à 45°
Nouveau: Z802/d4xd1xw1 Nouveau: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x90
Adaptateur, avec obturateur, coudé à 90°
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Adaptateur, à passage ouvert
Nouveau: Z8021/d4xd1xw1 Nouveau: Z8021/d4xd1xw1
Z8021/...x45
Adaptateur, à passage ouvert, coudé à 45°
Nouveau: Z8021/d4xd1xw1 Nouveau: Z8021/d4xd1xw1
Z8021/...x90
Adaptateur, à passage ouvert, coudé à 90°
Z803/d4xd1
Z803/...
Coupleur adaptateur, avec vanne d'arrêt
Z804/d4xd1
Z804/...
Coupleur adaptateur, à passage ouvert
Z805/d4xl1
Z805/...
Accouplement de liaison et dérivation, avec v...
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Accouplement de liaison et dérivation, à pass...
Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Accouplement de liaison et dérivation, Acier ...
Z807/d4xd7
Z807/...
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt
Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Nouveau: Z807/d4xd7xw1/Mat Nouveau: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x45°/VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Coupleur de sécurité, avec vanne d'arrêt
Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, acier inoxydable, avec obtur...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Coupleur de sécurité, avec vanne d'arrêt,...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Coupleur de sécurité, avec vanne d'arrêt,...
Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Coupleur de sécurité, acier inoxydable, avec ...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Coupleur de sécurité, avec vanne d'arrêt
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Coupleur de sécurité, avec vanne d'arrêt,...
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Coupleur de sécurité, avec vanne d'arrêt,...
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Z808/d4xd7
Z808/...
Coupleur rapide, à passage ouvert
Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, à passage ...
Nouveau: Z808/d4xd7xw1 Nouveau: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x45
Coupleur rapide, passage ouvert, coudé à 45°
Nouveau: Z808/d4xd7xw1 Nouveau: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x90
Coupleur rapide, passage ouvert, coudé à 90°
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Coupleur de sécurité, à passage ouvert
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Coupleur de sécurité, à passage ouvert, coudé...
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Coupleur de sécurité, à passage ouvert, coudé...
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Coupleur de sécurité, à passage ouvert
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Coupleur de sécurité, à passage ouvert, coudé...
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Coupleur de sécurité, à passage ouvert, coudé...
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Coupleur rapide, à passage ouvert
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé 45°
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé 90°
Z809/Typ/d7
Z809/...
Coupleur multiple, avec vanne d'arrêt
Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Coupleur rapide, clean break
Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Coupleur rapide, anti-fuite
Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, anti-fuite
Z8091/Typ
Z8091/...
Coupleur rapide, clean break
Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Coupleur rapide, anti-fuite
Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, anti-fuite
Nouveau: Z80950/Typ/d7 Nouveau: Z80950/Typ/d7
Z80950/...
Coupleur multiple, avec obturateur, taraudé
Nouveau: Z80960/Typ/d1 Nouveau: Z80960/Typ/d1
Z80960/...
Coupleur multiple, avec obturateur, tétine po...
Nouveau: Z80960PL/Typ/d1 Nouveau: Z80960PL/Typ/d1
Z80960PL/...
Coupleur multiple, with valve, Push-Lok
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Coupleur multiple, avec valve obturation, hau...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt
Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt
Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt
Z825/d4
Z825/...
Coupleur neutre