Z80PL/d1 | Coupleur | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z80PL/d1

Coupleur rapide, avec vanne d’arrêt

Z80PL/d1

2.0401
max. 25 bar

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
25 22,5 30 17 9 6 9 Z80PL/9
25 25 36,5 22 13 9 13 Z80PL/13
Tous les produits de la catégorie - Coupleur
Z80/d1
Z80/...
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt
Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
Z801/d1
Z801/...
Coupleur rapide, à passage ouvert
Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, à passage ...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé à 45...
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, à passage ...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé 90°
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, à passage ...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Coupleur rapide, à passage ouvert
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé à 45...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé 90°
Z801PL/d1
Z801PL/...
Coupleur rapide, à passage ouvert
Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, à passage ...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé à 45...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé 90°
Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, Coupleur r...
Z802/d4xd1
Z802/...
Adaptateur, avec vanne d'arrêt
Nouveau: Z802/d4xd1xw1 Nouveau: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x45
Adapter, with valve, 45° angled
Nouveau: Z802/d4xd1xw1 Nouveau: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x90
Adapter, with valve, 90° angled
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Adaptateur, à passage ouvert
Nouveau: Z8021/d4xd1xw1 Nouveau: Z8021/d4xd1xw1
Z8021/...x45
Adapter, open flow, 45° angled
Z803/d4xd1
Z803/...
Coupleur adaptateur, avec vanne d'arrêt
Z804/d4xd1
Z804/...
Coupleur adaptateur, à passage ouvert
Z805/d4xl1
Z805/...
Accouplement de liaison et dérivation, avec v...
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Accouplement de liaison et dérivation, à pass...
Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Accouplement de liaison et dérivation, Acier ...
Z807/d4xd7
Z807/...
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt
Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Nouveau: Z807/d4xd7xw1/Mat Nouveau: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x45°/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Coupleur de sécurité, avec vanne d'arrêt
Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, acier inoxydable, avec obtur...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Coupleur de sécurité, avec vanne d'arrêt,...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Coupleur de sécurité, avec vanne d'arrêt,...
Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Coupleur de sécurité, acier ino...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Coupleur de sécurité, avec vann...
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Coupleur de sécurité , avec van...
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Coupleur de sécurité , avec van...
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Z808/d4xd7
Z808/...
Coupleur rapide, à passage ouvert
Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, à passage ...
Nouveau: Z808/d4xd7xw1 Nouveau: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x45
Coupleur rapide, passage ouvert, coudé à 45°
Nouveau: Z808/d4xd7xw1 Nouveau: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x90
Coupleur rapide, passage ouvert, coudé à 90°
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Coupleur de sécurité , à passag...
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Coupleur de sécurité , à passag...
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Coupleur de sécurité , à passag...
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Coupleur de sécurité , à passag...
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Coupleur de sécurité , à passag...
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Coupleur de sécurité , à passag...
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Coupleur rapide, à passage ouvert
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé 45°
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Coupleur rapide, à passage ouvert, coudé 90°
Z809/Typ/d7
Z809/...
Coupleur multiple, avec vanne d'arrêt
Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Coupleur rapide, clean break
Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Coupleur rapide, anti-fuite
Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, anti-fuite
Z8091/Typ
Z8091/...
Coupleur rapide, clean break
Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Coupleur rapide, anti-fuite
Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, anti-fuite
Nouveau: Z80950/Typ/d7 Nouveau: Z80950/Typ/d7
Z80950/...
Multiple shut-off coupling, with valve, femal...
Nouveau: Z80960/Typ/d1 Nouveau: Z80960/Typ/d1
Z80960/...
Multiple shut-off coupling, with valve, hose ...
Nouveau: Z80960PL/Typ/d1 Nouveau: Z80960PL/Typ/d1
Z80960PL/...
Multiple shut-off coupling, with valve, Push-...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Coupleur multiple, avec valve obturation, hau...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt
Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Coupleur rapide, Acier inoxidable, avec vanne...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt
Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt, coud...
Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Coupleur rapide, avec vanne d'arrêt
Z825/d4
Z825/...
Coupleur neutre