Z8085/d1/Range/Typ | Identifications | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z8085/d1/Range/Typ

Marquage, pour raccords de refroidissement

Z8085/d1/Range/Typ

160°C
PA 6

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

style d1 Range Typ Numéro de produit Données CAO
blau/blue 15 1-4 1 Z8085/15/1-4/1
rot/red 15 1-4 2 Z8085/15/1-4/2
blau/blue 15 1-8 1 Z8085/15/1-8/1
rot/red 15 1-8 2 Z8085/15/1-8/2
blau/blue 15 9-16 1 Z8085/15/9-16/1
rot/red 15 9-16 2 Z8085/15/9-16/2
blau/blue 15 17-24 1 Z8085/15/17-24/1
rot/red 15 17-24 2 Z8085/15/17-24/2
blau/blue 15 25-32 1 Z8085/15/25-32/1
rot/red 15 25-32 2 Z8085/15/25-32/2

Les nouveaux marquages HASCO Z8085/... pour l'identification des circuits de régulation complètent la vaste gamme de système de régulation de température.Pour identifier clairement les circuits de régulation de température, les marquages rouge et bleu sont disponibles avec une numérotation de 1 à 64. Ceci permet d'éviter les erreurs de raccordement grâce à une identification univoque.

  • Marquage univoque IN (bleu) et OUT (rouge)
  • Fixation sûre par blocage mécanique
  • Supporte les bains à ultrasons
  • Montage en surface ou à tête noyée
  • Montage facile
  • La surface du bord de la tête permet un démontage facile
  • Convient pour les salles blanches