Z810/d4xd7 | Nipple | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z810/d4xd7

Raccord rapide, à six pans creux, à passage ouvert

Z810/d4xd7

2.0401

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Numéro de produit Données CAO
2,5 5 18 2,7 5 M5x0,5 Z810/5x5x0,5
2,5 7 20 2,7 5 M8x0,75 Z810/5x8x0,75
5 9 26 6 9 G1/4A Z810/9xG1/4
5 7 24 6 9 G1/8A Z810/9xG1/8
5 7 24 4,5 9 M7x1 Z810/9x7x1
5 7 24 5,1 9 M8x0,75 Z810/9x8x0,75
5 7 24 5,5 9 M9x1 Z810/9x9x1
5 7 24 6 9 M10x1 Z810/9x10x1
5 7 24 6 9 M11x1 Z810/9x11x1
5 9 26 6 9 M14x1,5 Z810/9x14x1,5